Indicatore digitale MarCator 1086 WRi

Indicatore digitale MarCator 1086 WRi
Funzioni:
ON/OFF
RESET (impostare il display su zero)
mm/pollici
Inversione della direzione di conteggio
PRESET (per l’inserimento di un valore numerico)
TOL (inserire i valori del limite di tolleranza)
<0> (modalità di visualizzazione GO / NO GO tolleranza)
ABS (è possibile impostare il display su zero senza perdere il riferimento alla preimpostazione)
DATA (trasmissione dati tramite cavo di collegamento)
Fattore (regolabile)
LOCK (blocco tasti individuali)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4337142
4337142DKS
4337142KAL
4337143
4337143DKS
4337143KAL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Campo di misurazione in pollici Classe di protezione IP Cappuccio di protezione del perno di misurazione Forza di misurazione (testo) Campo di misurazione in mm
(mm)
Altezza delle cifre
(mm)
Limite di errore (mm)
(mm)

573.00 €

1 31 giorni .5"IP 54vero0.65 - 1.412.5110.004

600.00 €

1 42 giorni ------

593.50 €

1 7 giorni .5"-vero0.65 - 1.412.5110.004

642.00 €

1 31 giorni 1"IP 54vero1 - 2.2525110.004

669.00 €

1 42 giorni ------

662.50 €

1 7 giorni 1"-vero1 - 2.2525110.004

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Interfaccia dati Digimatic; Opto RS-232C; USB; wireless integrato La confezione contiene manuale di istruzioni; batteria Standard Standard di fabbrica
Risoluzione (testo) 0.0005 / 0.00002

Supporto tecnico