Codice articolo del costruttore: K1362.16
Marca: KIPP
Prezzo: 24.04 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Lunghezza (L): 230.5 mm
SW=larghezza chiave: 16 mm
A: 7 mm
B: 11.4 mm
D: 6 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1362.16
Type | Combinazione | Materiale principale | Acciaio per utensili |
---|
Si trova sulla pagina di Chiave combinata (K1362), il codice articolo è il seguente: K1362.16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1362.16.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lunghezza (L)(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
A(mm)
B(mm)
D(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1362.10 |
K1362.11 |
K1362.13 |
K1362.19 |
K1362.21 |
K1362.27 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza (L) (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | A (mm) | B (mm) | D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.62 € | 1 | 4 giorni | 154.5 | 10 | 5 | 8 | 5 | ||
23.02 € | 1 | 4 giorni | 168.5 | 11 | 5.5 | 8.4 | 5 | ||
22.97 € | 1 | 4 giorni | 193 | 13 | 6.3 | 10 | 6 | ||
24.81 € | 1 | 4 giorni | 268.5 | 19 | 8 | 13.5 | 7 | ||
37.26 € | 1 | 4 giorni | 292 | 21 | 8.5 | 13.7 | 7 | ||
43.72 € | 1 | 4 giorni | 380 | 27 | 10.5 | 16 | 9 |