Codice articolo del costruttore: K0769.10150
Marca: KIPP
Prezzo: 41.61 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Versione 2: senza chiave esadecimale
D=filettatura: M10 mm
D1: 25 mm
D2: 44 mm
D3: 25 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0769.10150
Codice componente
|
---|
K0769.10150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione 2 | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | L (mm) | S (mm) | S1 (mm) | SW (mm) | Carico consentito (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.61 € | 1 | 4 giorni | senza chiave esadecimale | M10 | 25 | 44 | 25 | - | 47 | 15 | 8 | 11 | 6 | 400 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Codice acciaio | 1.6541 | Corpo con finitura superficiale | rivestito in plastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale | giallo | Colore dei componenti | nero |
Si trova sulla pagina di Bulloni ad anello girevoli ad alta resistenza di grado 10 (K0769), il codice articolo è il seguente: K0769.10150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0769.10150.
Configura
Proprietà di base
D4(mm)
Tipo
Versione 2
D=filettatura(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
L(mm)
S(mm)
S1(mm)
SW(mm)
Carico consentito(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0769.08150 |
K0769.08151 |
K0769.10151 |
K0769.12180 |
K0769.12181 |
K0769.16240 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Versione 2 | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | L (mm) | S (mm) | S1 (mm) | SW (mm) | Carico consentito (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.61 € | 1 | 4 giorni | senza chiave esadecimale | M8 | 25 | 44 | 25 | - | 47 | 12 | 8 | 11 | 6 | 300 | ||
43.82 € | 1 | 4 giorni | con chiave esadecimale | M8 | 25 | 44 | 25 | 34 | 47 | 12 | 9 | 9.5 | 6 | 300 | ||
43.82 € | 1 | 4 giorni | con chiave esadecimale | M10 | 25 | 44 | 26 | 34 | 47 | 15 | 9 | 9.5 | 6 | 400 | ||
45.83 € | 1 | 4 giorni | senza chiave esadecimale | M12 | 30 | 52 | 33 | - | 55 | 18 | 10 | 13 | 8 | 750 | ||
48.27 € | 1 | 4 giorni | con chiave esadecimale | M12 | 30 | 52 | 34 | 46 | 55 | 18 | 11 | 11 | 8 | 750 | ||
54.27 € | 1 | 4 giorni | senza chiave esadecimale | M16 | 35 | 61 | 35 | - | 64 | 24 | 14 | 13 | 10 | 1500 |