Anelli di sollevamento in acciaio 360 rotazione grado 10 (K1735)

Anelli di sollevamento in acciaio 360 rotazione grado 10 (K1735)
· Classe di qualità 10

· Certificazione DGUV

· Portata fino a 8000 kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1735.08011
K1735.10016
K1735.12020
K1735.16025
K1735.20032
K1735.24037
K1735.30044
K1735.36053
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
S
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
carico massimo consentito
(kg)
Coppia di serraggio
(Nm)

58.57 €

1 4 giorni 365730M824873441111261330020

60.17 €

1 4 giorni 365730M1024873540161261763030

70.12 €

1 4 giorni 365734M12309843412014819100045

80.98 €

1 4 giorni 365734M1630984639251410241500150

101.79 €

1 4 giorni 538350M20451455671321712302500300

102.60 €

1 4 giorni 538350M24451455969371714364000400

191.18 €

1 4 giorni 6410167M305917285644423174650001000

246.16 €

1 4 giorni 8412678M3669223100965328225580001800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio

Supporto tecnico