Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0770.1018 |
K0770.1218 |
K0770.1620 |
K0770.2030 |
K0770.2430 |
K0770.3035 |
K0770.3654 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | S (mm) | SW (mm) | Carico consentito (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.79 € | 1 | 4 giorni | 30 | M10 | 38 | 105 | 50 | 18 | 46 | 13 | 30 | 300 | ||
88.85 € | 1 | 4 giorni | 30 | M12 | 38 | 105 | 50 | 18 | 46 | 13 | 30 | 500 | ||
92.24 € | 1 | 4 giorni | 30 | M16 | 38 | 105 | 50 | 20 | 46 | 13 | 30 | 1120 | ||
97.09 € | 1 | 4 giorni | 34 | M20 | 50 | 131 | 61 | 30 | 57 | 16 | 40 | 2000 | ||
123.43 € | 1 | 4 giorni | 40 | M24 | 58 | 153 | 68 | 30 | 70 | 19 | 48 | 3150 | ||
162.22 € | 1 | 4 giorni | 40 | M30 | 75 | 165 | 80 | 35 | 65 | 20 | 65 | 5300 | ||
268.66 € | 1 | 4 giorni | 50 | M36 | 85 | 205 | 95 | 54 | 90 | 22 | 75 | 8000 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | rivestito in plastica | Colore principale | rosso |
---|
Configura
Proprietà di base
B(mm)
D=filettatura(mm)
D1(mm)
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
L1(mm)
S(mm)
SW(mm)
Carico consentito(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali