Ganci ad arco (K1058)

Ganci ad arco (K1058)
· Per attività di sollevamento e supporto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di dispositivi, logistica, elementi per il trasporto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1058.0050008
K1058.0075010
K1058.0100011
K1058.0150012
K1058.0200016
K1058.0325019
K1058.0475022
K1058.0650025
K1058.0850028
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
H1
(mm)
S
(mm)
Capacità di carico
(kg)
Pollici K
(mm)

2.25 €

1 4 giorni 19.81228.76.45001/48

2.67 €

1 4 giorni 21.313.5317.97505/169.5

3.92 €

1 4 giorni 26.216.836.59.610003/811

4.15 €

1 4 giorni 29.5194311.215007/1612.7

5.61 €

1 4 giorni 3320.64812.720001/216

9.42 €

1 4 giorni 4227601632505/819

15.51 €

1 4 giorni 5131.8711947503/422.2

22.94 €

1 4 giorni 5836.6842265007/825.4

31.29 €

1 4 giorni 684395258500128.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Colore dei componenti rosso Materiale dei componenti Acciaio

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico