Codice articolo del costruttore: K1070.31
Marca: KIPP
Prezzo: 48.21 €
Tempi di consegna: 4 giorni
T=altezza: 3 mm
T2: 3 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1070.31
Materiale principale | Zinco | Colore principale | nero | Materiale dei componenti | Termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Forza di tenuta(N) | 500 | Termoresistenza(°C) | ≤90 |
Si trova sulla pagina di Morsetto scorrevole per fori asolati, pomolo nero (K1070), il codice articolo è il seguente: K1070.31.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1070.31.
Configura
Proprietà di base
Tipo
T=altezza(mm)
T2(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1070.61 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | T=altezza (mm) | T2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
48.21 € | 1 | 4 giorni | 6 | 6 |