Bulloni con cava a T DIN 787 (K0698) (K0698.20160)

Bulloni con cava a T DIN 787 (K0698) K0698.20160

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0698.20160

Marca: KIPP

Prezzo: 16.31

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza scanalatura: 20 mm

A: 19,7 mm

B=lunghezza filettatura: 110 mm

D1=filettatura: M20

E1/E2: 32 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0698.20160

Codice componente
K0698.20160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza scanalatura
(mm)
A
(mm)
B=lunghezza filettatura
(mm)
D1=filettatura E1/E2
(mm)
G=filettatura K
(mm)
L=lunghezza
(mm)

16.31 €

1 4 giorni 2019,7110M2032M2012160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Colore principale nero Corpo con finitura superficiale temprato

Si trova sulla pagina di Bulloni con cava a T DIN 787 (K0698), il codice articolo è il seguente: K0698.20160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0698.20160.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0698.0832
K0698.0850
K0698.0880
K0698.20200
K0698.20250
K0698.20315
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza scanalatura
(mm)
A
(mm)
B=lunghezza filettatura
(mm)
D1=filettatura E1/E2
(mm)
G=filettatura K
(mm)
L=lunghezza
(mm)

5.83 €

1 4 giorni 87,722M813M8632

6.15 €

1 4 giorni 87,735M813M8650

6.69 €

1 4 giorni 87,750M813M8680

18.10 €

1 4 giorni 2019,7125M2032M2012200

21.78 €

1 4 giorni 2019,7150M2032M2012250

23.97 €

1 4 giorni 2019,7190M2032M2012315

Supporto tecnico