Bulloni con cava a T DIN 787, 12.9 (K0699) (K0699.114125)

Bulloni con cava a T DIN 787, 12.9 (K0699) K0699.114125

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0699.114125

Marca: KIPP

Prezzo: 10.73

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza scanalatura: 14 mm

A: 13.7 mm

B=lunghezza filettatura: 75 mm

D1=filettatura: M12

E1/E2: 22 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0699.114125

Codice componente
K0699.114125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza scanalatura
(mm)
A
(mm)
B=lunghezza filettatura
(mm)
D1=filettatura E1/E2
(mm)
G=filettatura K
(mm)
L=lunghezza
(mm)

10.73 €

1 4 giorni 1413.775M1222M128125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Colore principale nero Corpo con finitura superficiale temprato

Si trova sulla pagina di Bulloni con cava a T DIN 787, 12.9 (K0699), il codice articolo è il seguente: K0699.114125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0699.114125.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0699.112200
K0699.11250
K0699.11280
K0699.114160
K0699.114200
K0699.11450
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza scanalatura
(mm)
A
(mm)
B=lunghezza filettatura
(mm)
D1=filettatura E1/E2
(mm)
G=filettatura K
(mm)
L=lunghezza
(mm)

13.36 €

1 4 giorni 1211.7120M1218M127200

8.31 €

1 4 giorni 1211.735M1218M12750

8.84 €

1 4 giorni 1211.755M1218M12780

12.80 €

1 4 giorni 1413.7100M1222M128160

13.46 €

1 4 giorni 1413.7120M1222M128200

9.29 €

1 4 giorni 1413.735M1222M12850

Supporto tecnico