Unità di serraggio albero (K0375) (K0375.06)

Unità di serraggio albero (K0375) K0375.06

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0375.06

Marca: KIPP

Prezzo: 25.78

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D1: 12 mm

D2: 12 mm

D3: M6 mm

H: 6 mm

K: 10 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0375.06

Codice componente
K0375.06
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L1
(mm)

25.78 €

1 4 giorni 1212M661012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale ossidato nero Materiale dei componenti acciaio
Componente di finitura superficiale galvanizzato

Si trova sulla pagina di Unità di serraggio albero (K0375), il codice articolo è il seguente: K0375.06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0375.06.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0375.04
K0375.05
K0375.08
K0375.10
K0375.12
K0375.16
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L1
(mm)

23.40 €

1 4 giorni 88M44108

24.43 €

1 4 giorni 1010M551010

28.32 €

1 4 giorni 1616M881016

30.51 €

1 4 giorni 2020M10101520

34.39 €

1 4 giorni 2525M12121525

39.01 €

1 4 giorni 3030M16161530

Supporto tecnico