Cricchetti, serie WH (WH 250)

Cricchetti, serie WH WH 250

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: WH 250

Marca: BLICKLE

Prezzo: 333.85

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Altezza: 257 mm

Peso: 4.09 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WH 250

Codice componente
WH 250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Peso
(kg)

333.85 €

1 5 giorni 2574.09

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di prodotto Altro Dimensione della piastra(mm) 140 x 110 Tipo di prodotto (dettagli) cricchetto

Si trova sulla pagina di Cricchetti, serie WH, il codice articolo è il seguente: WH 250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WH 250.

Tipologia prodotto

Codice componente
WH 160
WH 200
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Peso
(kg)

325.73 €

1 5 giorni 1664.02

327.45 €

1 5 giorni 2074.04

Supporto tecnico