Codice articolo del costruttore: 3013.081
Marca: HALDER
Prezzo: 108.35 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Inserto 2: TPE medio, grigio
Peso: 3125 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3013.081
Tipo di prodotto | Martello a doppia estremità | Testa (diametro)(mm) | 80 | Testa (lunghezza)(mm) | 175 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza complessiva(mm) | 800 | Materiale della testa | Resina | Materiale dell'impugnatura | Hickory |
Alloggiamento | Ghisa temperata | Inserto 1 | TPE morbido, blu |
Si trova sulla pagina di Mazza SIMPLEX, TPE-morbido, il codice articolo è il seguente: 3013.081.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3013.081.
Configura
Proprietà di base
Inserto 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3012.081 |
3017.081 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Inserto 2 | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102.33 € | 1 | 3 giorni | Gomma composita, nera | 3205 | |||
120.05 € | 1 | 3 giorni | Superplastico, bianco | 3130 |