Uscita: DIN 3120, ISO 1174, attacco A 6,3 + A 10.
Attacco: Attacco esagonale 1/4", a norma DIN 3126 forma C 6,3.
Impiego: Impiego universale per metallo, plastica e legno.
Inserti: Profilo ridotto ripassato.
Vantaggi: Particolarmente indicate per l'impiego negli avvitatori a batteria.
Vantaggi: Ottimo scarico di truciolo, lavoro senza contraccolpi e una superficie e una superficie liscia senza rigature.
Anyag: Pregiato acciaio HSS, rettificato.
Imballaggio: In blister.
DIN 3126, ISO 1173, Forma C6,3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
27893 |
27894 |
27895 |
27896 |
28058 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura vite | Svasatore conico | Diametro minimo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08 € | 1 | 5 giorni | M4 | 8,3 | 2 | |||
15.55 € | 1 | 5 giorni | M5 | 10,4 | 2,5 | |||
17.43 € | 1 | 5 giorni | M6 | 12,4 | 2,8 | |||
18.52 € | 1 | 5 giorni | M8 | 16,5 | 3,2 | |||
20.99 € | 1 | 5 giorni | M10 | 20,5 | 3,5 |
Loading...
Articolo ESD | No | Articolo VDE | No | Self-service - Imballaggio | Si |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No | Esagono interno Diametro (Pollice)(Inch) | 1/4 |
Configura
Proprietà di base
Misura vite
Svasatore conico
Diametro minimo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali