Wiha Set di inserti svasatori conici, 1/4" in custodia

Wiha Set di inserti svasatori conici, 1/4" in custodia

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Vantaggi: In contenitore di plastica.

DIN 3126, ISO 1173, Forma C6,3

Contenuto:

  • 1x Inserto svasatore conico 1/4" M3 x 35 mm (27892)
  • 1x Inserto svasatore conico 1/4" M4 x 35 mm (27893)
  • 1x Inserto svasatore conico 1/4" M5 x 35 mm (27894)
  • 1x Inserto svasatore conico 1/4" M6 x 35 mm (27895)
  • 1x Inserto svasatore conico 1/4" M8 x 35 mm (27896)
  • 1x Custodia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

28027

Codice componente
28027
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

66.75 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Articolo VDE No Self-service - Imballaggio No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di inserti svasatori conici, 1/4" in custodia, il codice articolo è il seguente: 28027.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 28027.

Supporto tecnico