Codice articolo del costruttore: 40616
Marca: WIHA
Prezzo: 1.77 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Esagono interno: 1,3 mm
Esagono interno (Pollice): 0,05
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
40616
Lunghezza totale(mm) | 28 | Articolo ESD | No | Articolo VDE | No |
---|---|---|---|---|---|
Self-service - Imballaggio | No | con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha MicroBit 28 mm, Esagonale 4 mm, il codice articolo è il seguente: 40616.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 40616.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Esagono interno(mm)
Esagono interno (Pollice)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
40614 |
40615 |
40617 |
40618 |
40619 |
40620 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Esagono interno (mm) | Esagono interno (Pollice) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.77 € | 10 | 5 giorni | 0,7 | - | |||
1.77 € | 10 | 5 giorni | 0,9 | - | |||
1.77 € | 10 | 5 giorni | 1,5 | - | |||
1.77 € | 10 | 5 giorni | 2 | - | |||
1.77 € | 10 | 5 giorni | 2,5 | - | |||
1.77 € | 10 | 5 giorni | 3 | - |