Codice articolo del costruttore: 40600
Marca: WIHA
Prezzo: 1.77 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Forza di taglio 1: 0,2 mm
Scanalato 1: 0,8 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
40600
Lunghezza totale(mm) | 28 | Articolo ESD | No | Articolo VDE | No |
---|---|---|---|---|---|
Self-service - Imballaggio | No | con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Micro-Bit 28 mm, A taglio C4 4 mm, il codice articolo è il seguente: 40600.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 40600.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Forza di taglio 1(mm)
Scanalato 1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
40601 |
40602 |
40603 |
40604 |
40605 |
40606 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Forza di taglio 1 (mm) | Scanalato 1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.77 € | 10 | 5 giorni | 0,25 | 1,2 | |||
1.77 € | 10 | 5 giorni | 0,25 | 1,5 | |||
1.77 € | 10 | 5 giorni | 0,3 | 1,8 | |||
1.77 € | 10 | 5 giorni | 0,4 | 2 | |||
1.77 € | 10 | 5 giorni | 0,4 | 2,5 | |||
1.77 € | 10 | 5 giorni | 0,5 | 3 |