Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 34578
Marca: WIHA
Prezzo: 6.73 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Forza di taglio 1: 0,4 mm
Scanalato 1: 2,5 mm
Valore di coppia max: 0,4 Nm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
34578
Codice componente
|
---|
34578 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di taglio 1 (mm) | Scanalato 1 (mm) | Valore di coppia max (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.73 € | 1 | 5 giorni | 0,4 | 2,5 | 0,4 |
Loading...
Lunghezza totale(mm) | 75 | Articolo ESD | No | Articolo VDE | Si |
---|---|---|---|---|---|
Self-service - Imballaggio | No | con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Inserto slimBit electric, A taglio, il codice articolo è il seguente: 34578.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 34578.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Forza di taglio 1(mm)
Scanalato 1(mm)
Valore di coppia max(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
34579 |
34580 |
34581 |
34582 |
41159 |
43114 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Forza di taglio 1 (mm) | Scanalato 1 (mm) | Valore di coppia max (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.73 € | 1 | 5 giorni | 0,5 | 3 | 0,6 | |||
6.73 € | 1 | 5 giorni | 0,8 | 4 | 2,5 | |||
6.73 € | 1 | 5 giorni | 1 | 5,5 | 3,8 | |||
6.73 € | 1 | 5 giorni | 1,2 | 6,5 | 5,5 | |||
6.73 € | 1 | 5 giorni | 0,6 | 3,5 | 1,4 | |||
6.73 € | 1 | 5 giorni | 0,4 | 1,5 | 0,15 |