Wiha Pinzetta di precisione, Professional ESD, Tipo GG

Wiha Pinzetta di precisione, Professional ESD, Tipo GG

Impiego: Pinzetta di precisione per afferrare e trattenere componenti elettronici.

IEC 61340-5-1.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

32347

Codice componente
32347
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.80 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip material Acciaio inox Lunghezza totale(mm) 130 Materiale (dettagli) Specialmente legato. acciaio inossidabile. acciaio inossidabile al cromo-nichel
Proprietà dei materiali legato Tipo prodotto Pinzette di precisione Forma della punta (pinzette) Appuntito (tipo USA)
Tipo GG Tipo (pinzette) GG Peso(g) 19
Lunghezza complessiva(mm) 130 Modello GG Articolo ESD
Certificato VDE No Self-service - Imballaggio No con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Pinzetta di precisione, Professional ESD, Tipo GG, il codice articolo è il seguente: 32347.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 32347.

Supporto tecnico