Wiha Pinzetta SMD, Professional ESD, Tipo 12 (Codici componente)

Wiha Pinzetta SMD, Professional ESD, Tipo 12

Impiego: Pinzetta speciale SMD per afferrare orizzontalmente i componenti.

IEC 61340-5-1.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

32338

Codice componente
32338
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.13 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip material Acciaio inox Lunghezza totale(mm) 120 Materiale (dettagli) Specialmente legato. acciaio inossidabile. acciaio inossidabile al cromo-nichel
Proprietà dei materiali legato Tipo prodotto Pinzette SMD Forma della punta (pinzette) Piatto. curvo (40°)
Peso(g) 15 Lunghezza complessiva(mm) 120 Modello 12
Articolo ESD Certificato VDE No Self-service - Imballaggio No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Pinzetta SMD, Professional ESD, Tipo 12, il codice articolo è il seguente: 32338.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 32338.

Supporto tecnico