Soddisfa le vostre esigenze: Durevole stabilità grazie alla cerniera completamente inserita con doppia guida.
Aumento dell'efficienza: Regolazione rapida e semplice della pinza tramite pulsante.
Impiego: Per afferrare e bloccare tubi, profili squadrati e dadi esagonali durante i lavori di installazione.
Materia prima: Acciaio al cromo-vanadio-molibdeno di qualità, bonificato.
Durante i lavori di installazione occorre lavorare con tubi, dadi e materiali sia arrotondati che squadrati e di diverse dimensioni. Per una presa ottimale, l'ideale è usare una pinza stringitubo. Grazie alla regolazione su 9 posizioni, offre la massima flessibilità nei lavori di installazione, con regolazione rapida e semplice e arresto tramite pulsante. Un apposito dispositivo di protezione consente di evitare lesioni da schiacciamento. La pinza è dotata di cerniera completamente inserita, che garantisce la massima stabilità grazie alla guida doppia. Allo stesso tempo, la forma slanciata della testa e della cerniera ne consente un facile accesso al pezzo, anche in caso di spazi ristretti. Le impugnature della pinza sono in plastica antiscivolo e offrono all'utilizzatore una presa forte, anche in condizioni di lavoro oleose o bagnate. Inoltre, le impugnature della pinza di forma ergonomica garantiscono un lavoro comodo senza stancarsi. Inoltre, l'autobloccaggio su tubi e dadi consente di evitare lo scivolamento sul pezzo, per il massimo comfort di lavoro. Durante l'impiego, i denti di alta qualità e appositamente temprati garantiscono una presa sicura anche dopo anni di utilizzo. Le robuste pinze stringitubo sono resistenti allo sporco.
DIN ISO 8976.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
32352 |
34518 |
36040 |
36041 |
36987 |
36988 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (mm) (mm) | Diametro tubo (pollici) | Self-service - Imballaggio | Lunghezza totale (Inch) | Apertura della chiave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 25.15 € | 5 | 3 giorni | 250 | 2" | No | 10" | 50 | ||
26.43 € | 5 | 7 giorni | 250 | 2" | Si | 10" | 50 | |||
- | 25.17 € | 5 | 3 giorni | 180 | 1" | No | 7" | 30 | ||
- | 35.05 € | 5 | 3 giorni | 300 | 2 1/2" | No | 12" | 63 | ||
26.55 € | 5 | 7 giorni | 180 | 1" | Si | 7" | 30 | |||
36.33 € | 5 | 7 giorni | 300 | 2 1/2" | Si | 12" | 63 |
Loading...
Articolo ESD | No | Certificato VDE | No | con batteria | No |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva (mm)(mm)
Diametro tubo (pollici)
Self-service - Imballaggio
Lunghezza totale(Inch)
Apertura della chiave
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali