Wiha Coltello spellacavi Tagliente diritto per cavi a sezione circolare, in blister

Wiha Coltello spellacavi Tagliente diritto per cavi a sezione circolare, in blister

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

38798

Codice componente
38798
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.64 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Self-service - Imballaggio Si Articolo ESD No Lunghezza totale(mm) 200
con batteria No Lunghezza totale(Inch) 8" Strumenti per l'elettricità Si

Si trova sulla pagina di Wiha Coltello spellacavi Tagliente diritto per cavi a sezione circolare, in blister, il codice articolo è il seguente: 38798.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 38798.

Supporto tecnico