Impiego: Batterie per il giravite da elettricista speedE®.
Il set contiene due batterie da utilizzare per il giravite E speedE®. Uno speciale circuito di protezione protegge le batterie dalla carica eccessiva, dalla scarica completa, dalla sovracorrente e dal cortocircuito.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
41914
Self-service - Imballaggio | No | Articolo ESD | No | con batteria | Si |
---|---|---|---|---|---|
Numero di celle | 2 | Tensione della batteria(V) | 3.7 | Capacità della batteria(mAh) | 1500 |
Capacità della batteria(Ah) | 1.5 | Peso della batteria(g) | 39.6 | Peso della batteria al litio(g) | <0.9 |
Peso totale della batteria nel prodotto(g) | 39.6 | La batteria viene fornita nella confezione? | Si | Watt/ora(w/h) | 5.55 |
Strumenti per l'elettricità | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Set batteria, 18500 ioni di litio 2 pz. in custodia, il codice articolo è il seguente: 41914.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41914.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali