Wiha Calibro a corsoio con quadrante dialMax®, Lettura 0,1 mm

Wiha Calibro a corsoio con quadrante dialMax®, Lettura 0,1 mm

Impiego: Per misurazioni esterne, interne e di profondità.

Indicatore: Quadrante, diametro 35 mm.

Vantaggi: Orologio resistente agli urti. Scala regolabile sullo zero. Per eseguire misurazioni comparative.

Anyag: Materiale high tech non metallico composto per il 50% di fibra di vetro.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27082

Codice componente
27082
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

35.19 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza di misurazione max. (selezione dell'intervallo)(mm) 0~150 Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Materiale (dettagli) Materiale high-tech non metallico con un contenuto di fibra di vetro del 50%
Materiale Plastica|Fibra di vetro Tipo prodotto Calibro a quadrante Lettura (dettagli)(mm) 0.1
Lettura(mm) 0.1 Gamme di lettura(mm) 150 Articolo ESD No
Capacità di misurazione (pollici) 6" Capacità di misurazione (mm)(mm) 150 Self-service - Imballaggio No

Si trova sulla pagina di Wiha Calibro a corsoio con quadrante dialMax®, Lettura 0,1 mm, il codice articolo è il seguente: 27082.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27082.

Supporto tecnico