Soddisfa le vostre esigenze: Il sistema Auto Lock tiene il metro a nastro stabile in qualunque posizione.
Lavoro semplificato: Comfort durante la misura grazie alla forma ergonomica e al materiale antiscivolo.
Migliore maneggevolezza: Il potente magnete nel gancio terminale garantisce la presa sulle superfici metalliche.
Riduzione dei tempi: Lettura rapida e semplice del valore misurato grazie al metro a nastro in acciaio stabile e a contrasto.
Dimensioni: 5 m x 19 mm
Impiego: Per misurare e segnare le distanze.
Anyag: Metro a nastro in acciaio
La precisione in cantiere ha la massima priorità. Gli strumenti di misura spesso hanno bisogno di tanto spazio e sono concepiti con una scarsa maneggevolezza. Il metro a nastro di Wiha, grazie alla clip per cintura integrata, può essere applicato a qualunque pantalone da lavoro, in modo da tenerlo sempre a portata di mano e pronto da usare. È inoltre particolarmente convincente con il sistema Auto Lock, che consente di tenere il metro a nastro sempre in posizione e può essere tirato indietro in modo controllato premendo un tasto di bloccaggio con il pollice, grazie alla molla interna ad alte prestazioni. La sua forma ergonomica e la protezione antiscivolo offre un elevato comfort di misura in cantiere e garantisce che il metro a nastro non scivoli accidentalmente dalla mano. Grazie al potente magnete nel gancio terminale, il metro a nastro Wiha aderisce a tutte le superfici metalliche, semplificando il lavoro senza ulteriori ausili. Il metro a nastro in acciaio color giallo consente una lettura semplice dei risultati di misura, anche in situazioni di lavoro con scarsa visibilità.
Classe di precisione II 2014/32/UE art. 17 (CE/MID)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
33251
Certificato VDE | No | Self-service - Imballaggio | No | Articolo ESD | No |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No | Lunghezza totale(mm) | 500 | larghi(mm) | 19 |
altezza(mm) | 80 |
Si trova sulla pagina di Wiha Metro a nastro 5 m, con clip per cintura, il codice articolo è il seguente: 33251.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 33251.
Configura
Stock
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali