Wiha Tester per prese elettriche 230 V AC, CAT II

Wiha Tester per prese elettriche 230 V AC, CAT II

Migliore maneggevolezza: Spina Schuko con cavo flessibile per un facile accesso.

Lavoro semplificato: Facile rilevamento dei guasti con display a LED.

Dimensioni: 9,0 x 7,5 cm

Impiego: Per verificare il rilevamento degli errori in prese Schuko, bobine per cavi e cavi di prolunga.

Norme: CAT II 300V

La presa di corrente è stata collegata correttamente? Il tester per prese elettriche di Wiha consente di testare facilmente le prese Schuko e verificarne il corretto cablaggio. Gli errori e la relativa causa vengono segnalati chiaramente sul display a LED. Con il cavo flessibile e la spina Schuko, il tester per prese elettriche di Wiha si può utilizzare anche in spazi ristretti e consente di leggere facilmente i risultati in qualunque momento. Conforme alla categoria di misura CAT II fino a 300 V, il tester per prese elettriche Wiha garantisce la massima sicurezza nei lavori sui circuiti elettrici.

EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1), IP40, CE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

45220

Codice componente
45220
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

51.44 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Self-service - Imballaggio No con batteria No Lunghezza totale(mm) 93
larghi(mm) 75 altezza(mm) 31 Categoria di misura CAT II 300V
Tipo di protezione IP 40 Temperatura di esercizio -10°C - 50°C Livello di inquinamento 2
Frequenza(MHz) 50 Protezione da sovratensione 300V Temperatura di conservazione -10°C - 50°C
Tensione max. tollerata 5V Tensione nominale 230

Si trova sulla pagina di Wiha Tester per prese elettriche 230 V AC, CAT II, il codice articolo è il seguente: 45220.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 45220.

Supporto tecnico