Wiha Chiave a cricchetto isolata, reversibile

Wiha Chiave a cricchetto isolata, reversibile

Aumenta la vostra flessibilità: Rotazione oraria o antioraria spostando la leva di commutazione.

Salvaguardia della salute: Riduce il rischio di lesioni grazie all'aumento dello spazio di lavoro della mano.

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
43052
43054
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Certificato VDE larghi
(mm)
Diametro Quadro (Pollice)
(Inch)

98.61 €

1 5 giorni 200Si-3/8"

86.17 €

1 5 giorni 145No321/4"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Confezione blister No Articolo ESD No con batteria No

Supporto tecnico