Wiha Set di chiavi a brugola in supporto, Esagonale, nichelatura lucida

Wiha Set di chiavi a brugola in supporto, Esagonale, nichelatura lucida

Vantaggi: Grandezze speciali da 7 e da 9 incluse.

Vantaggi: Grazie alla sua forma compatta, il supporto Wiha Compact entra perfettamente in ogni tasca per metro a stecche.

Informazione integrativa: Grandezze speciali da 7 e da 9 incluse.

Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, nichelato lucido.

Conforme alle norme ISO 2936L.

Contenuto:

  • 1x Chiave a brugola Esagonale, nichelatura lucida 1.5 mm (01201)
  • 1x Chiave a brugola Esagonale, nichelatura lucida 2.0 mm (01202)
  • 1x Chiave a brugola Esagonale, nichelatura lucida 2.5 mm (01203)
  • 1x Chiave a brugola Esagonale, nichelatura lucida 3.0 mm (01204)
  • 1x Chiave a brugola Esagonale, nichelatura lucida 4.0 mm (01206)
  • 1x Chiave a brugola Esagonale, nichelatura lucida 5.0 mm (01207)
  • 1x Chiave a brugola Esagonale, nichelatura lucida 6.0 mm (01208)
  • 1x Chiave a brugola Esagonale, nichelatura lucida 7.0 mm (01209)
  • 1x Chiave a brugola Esagonale, nichelatura lucida 8.0 mm (01210)
  • 1x Chiave a brugola Esagonale, nichelatura lucida 9.0 mm (36450)
  • 1x Chiave a brugola Esagonale, nichelatura lucida 10.0 mm (01211)
  • 1x Supporto Compact

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

36451

Codice componente
36451
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

18.56 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato VDE No Self-service - Imballaggio No Articolo ESD No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di chiavi a brugola in supporto, Esagonale, nichelatura lucida, il codice articolo è il seguente: 36451.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 36451.

Supporto tecnico