Wiha Chiave a brugola con impugnatura a T, Esagonale, MagicRing, nichelatura lucida (22168)

Wiha Chiave a brugola con impugnatura a T, Esagonale, MagicRing, nichelatura lucida 22168

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22168

Marca: WIHA

Prezzo: 4.76

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza complessiva: 126 mm

Diametro impugnatura: 26 mm

Larghezza impugnatura (impugnatura a T): 80 mm

Esagono interno: 3 mm

Blade length with T-handle.: 100


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22168

Codice componente
22168
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Diametro impugnatura
(mm)
Larghezza impugnatura (impugnatura a T)
(mm)
Esagono interno
(mm)
Blade length with T-handle.

4.76 €

1 5 giorni 12626803100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato VDE No Self-service - Imballaggio No Articolo ESD No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Chiave a brugola con impugnatura a T, Esagonale, MagicRing, nichelatura lucida, il codice articolo è il seguente: 22168.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22168.

Tipologia prodotto

Codice componente
22170
22172
22174
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Diametro impugnatura
(mm)
Larghezza impugnatura (impugnatura a T)
(mm)
Esagono interno
(mm)
Blade length with T-handle.

5.47 €

1 5 giorni 17626804150

5.96 €

1 5 giorni 182321005150

6.43 €

1 5 giorni 182321006150

Supporto tecnico