Wiha Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar, Testa sferica esagonale 9 pz.

Wiha Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar, Testa sferica esagonale 9 pz.

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Le chiavi a brugola colorate sono individuabili in modo rapido e semplice. Inoltre, grazie alla vernice fosforescente possono essere trovate facilmente anche al buio per mezzo della lampada tascabile Wiha con luce UV. Si riducono così i tempi di ricerca delle chiavi a brugola smarrite e durante la manutenzione degli impianti diminuisce il rischio di danneggiare la macchina a causa di utensili dimenticati al suo interno. La testa sferica esagonale delle chiavi a brugola consente di avvitare agevolmente con un'angolazione fino a 25°.

Impiego: Idoneità per l'avvitamento in punti di difficile accesso e per l'introduzione di viti e l'avvitamento in fori ciechi orizzontali, inclinati o profondi.

Il problema è ben noto: in molti portachiavi a brugola è complicato prelevare le singole chiavi o reinserirle nel portachiavi. Il Wiha ErgoStar pone ora fine a queste difficoltà, perché risolve il problema in un modo assolutamente geniale. Ruotando una singola chiave a brugola nel portachiavi di un determinato angolo, tutte le altre chiavi ruotano di lato dello stesso angolo, consentendo così il loro prelievo rapido e comodo. Un dispositivo di bloccaggio all'interno del portachiavi impedisce la fuoriuscita delle chiavi con portachiavi sia chiuso che aperto. Le chiavi a brugola colorate sono individuabili in modo rapido e semplice e, grazie alla vernice fosforescente, anche al buio sotto luce UV. I tempi di ricerca delle chiavi a brugola smarrite si riducono e nella manutenzione di impianti diminuisce il rischio di dimenticare utensili all'interno della macchina. Grazie alla funzione di fissaggio MagicRing® con anello di acciaio per molle, le chiavi a brugola bloccano perfettamente tutte le viti a testa esagonale a norma in ogni posizione. La testa sferica esagonale consente di avvitare agevolmente con un'angolazione fino a 25°. Il set di chiavi a brugola contiene nove chiavi a brugola esagonali colorate delle misure più comuni.

Contenuto:

  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale colori luminosi ai raggi UV 1.5 mm (41894)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale colori luminosi ai raggi UV 2.0 mm (41895)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale colori luminosi ai raggi UV 2.5 mm (41896)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale colori luminosi ai raggi UV 3.0 mm (41897)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale colori luminosi ai raggi UV 4.0 mm (41898)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale colori luminosi ai raggi UV 5.0 mm (41899)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale colori luminosi ai raggi UV 6.0 mm (41900)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale colori luminosi ai raggi UV 8.0 mm (41901)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale colori luminosi ai raggi UV 10.0 mm (41902)
  • 1x supporto ErgoStar

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
41483
43849
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Self-service - Imballaggio

40.31 €

1 5 giorni No

41.45 €

1 5 giorni Si

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato VDE No Articolo ESD No con batteria No

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico