Wiha Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar, MagicRing®, Testa sferica esagonale, 9 pz. cromatura opaca

Wiha Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar, MagicRing®, Testa sferica esagonale, 9 pz. cromatura opaca

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Lavoro semplificato: La testa sferica facilita l'accesso alle viti e consente di lavorare con un'angolazione fino a 25°.

Impiego: Idoneità per l'estrazione di viti a norma con incassatura e svasate, l'introduzione e l'avvitamento in fori ciechi orizzontali, inclinati o profondi.

Informazione integrativa: MagicRing® a partire dalla misura 3.

Conforme alle norme ISO 2936L.

Contenuto:

  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca 1.5 mm (01392)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca 2.0 mm (01393)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca 2.5 mm (01395)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale MagicRing, cromatura opaca 3.0 mm (20549)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale MagicRing, cromatura opaca 4.0 mm (20550)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale MagicRing, cromatura opaca 5.0 mm (20570)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale MagicRing, cromatura opaca 6.0 mm (20551)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale MagicRing, cromatura opaca 8.0 mm (20552)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale MagicRing, cromatura opaca 10.0 mm (20553)
  • 1x supporto ErgoStar

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
37351
43851
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Self-service - Imballaggio

33.99 €

1 5 giorni No

35.15 €

1 5 giorni Si

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato VDE No Articolo ESD No con batteria No

Supporto tecnico