Wiha Chiave a brugola, Esagonale, nichelatura lucida (01207)

Wiha Chiave a brugola, Esagonale, nichelatura lucida 01207

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 01207

Marca: WIHA

Prezzo: 1.21

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Esagono interno: 5 mm

Lunghezza totale: 163 mm

Lunghezza Lama di chiusura perni (corta): 33


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

01207

Codice componente
01207
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Esagono interno
(mm)
Lunghezza totale
(mm)
Lunghezza Lama di chiusura perni (corta)

1.21 €

10 5 giorni 516333

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Self-service - Imballaggio No Articolo ESD No con batteria No
Strumenti per l'elettricità No

Si trova sulla pagina di Wiha Chiave a brugola, Esagonale, nichelatura lucida, il codice articolo è il seguente: 01207.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 01207.

Tipologia prodotto

Codice componente
01203
01204
01206
01208
01209
01210
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Esagono interno
(mm)
Lunghezza totale
(mm)
Lunghezza Lama di chiusura perni (corta)

0.75 €

10 5 giorni 2.511320

0.91 €

10 5 giorni 312823

1.08 €

10 5 giorni 414229

1.69 €

10 5 giorni 618438

2.24 €

10 5 giorni 719441

2.55 €

10 5 giorni 820644

Supporto tecnico