Wiha Chiave a brugola con impugnatura a farfalla, esagonale, ossidazione nera (00894)

Wiha Chiave a brugola con impugnatura a farfalla, esagonale, ossidazione nera 00894

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 00894

Marca: WIHA

Prezzo: 3.16

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Esagono interno: 1.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

00894

Codice componente
00894
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Esagono interno
(mm)

3.16 €

1 5 giorni 1.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) 95 Larghezza impugnatura (impugnatura a T)(mm) 40 Certificato VDE No
Self-service - Imballaggio No Articolo ESD No con batteria No
Lunghezza lama visibile(mm) 60

Si trova sulla pagina di Wiha Chiave a brugola con impugnatura a farfalla, esagonale, ossidazione nera, il codice articolo è il seguente: 00894.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 00894.

Tipologia prodotto

Codice componente
00895
00896
00897
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Esagono interno
(mm)

3.11 €

1 5 giorni 2

3.05 €

1 5 giorni 2.5

3.05 €

1 5 giorni 3

Supporto tecnico