Codice articolo del costruttore: 45433
Marca: WIHA
Prezzo: 4.29 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Azionamento laterale, impugnatura a T: 26 mm
Esagono interno: 3 mm
Peso tecnico: 100 g
Lunghezza lama visibile: 13 mm
Esagono esterno (Pollice): 33.72
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
45433
Codice componente
|
---|
45433 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Azionamento laterale, impugnatura a T (mm) | Esagono interno (mm) | Peso tecnico (g) | Lunghezza lama visibile (mm) | Esagono esterno (Pollice) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.29 € | 1 | 5 giorni | 26 | 3 | 100 | 13 | 33.72 |
Loading...
Certificato VDE | No | Self-service - Imballaggio | No | Articolo ESD | No |
---|
Si trova sulla pagina di Wiha Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip, Esagonale con lama laterale, cromatura opaca, il codice articolo è il seguente: 45433.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 45433.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Azionamento laterale, impugnatura a T(mm)
Esagono interno(mm)
Peso tecnico(g)
Lunghezza lama visibile(mm)
Esagono esterno (Pollice)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
45431 |
45432 |
45434 |
45435 |
45437 |
45438 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Azionamento laterale, impugnatura a T (mm) | Esagono interno (mm) | Peso tecnico (g) | Lunghezza lama visibile (mm) | Esagono esterno (Pollice) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.16 € | 1 | 5 giorni | 26 | 2 | 100 | 13 | 28.4 | |||
4.27 € | 1 | 5 giorni | 26 | 2.5 | 100 | 13 | 30.9 | |||
4.57 € | 1 | 5 giorni | 26 | 4 | 150 | 13 | 46.53 | |||
5.12 € | 1 | 5 giorni | 32 | 5 | 150 | 13 | 84.5 | |||
5.76 € | 1 | 5 giorni | 32 | 6 | 150 | 17 | 98 | |||
7.39 € | 1 | 5 giorni | 32 | 8 | 200 | 17 | 162 |