Impiego: Per la trasmissione di coppie elevate, senza fatica.
Impugnatura: Impugnatura a T Wiha Classic.
Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, nichelato lucido.
Lama rinforzata perché extralunga.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
00904 |
00905 |
00906 |
00907 |
00908 |
00909 |
00910 |
00911 |
00912 |
00913 |
00914 |
00915 |
00916 |
00917 |
00918 |
00919 |
00921 |
00922 |
00923 |
00924 |
00926 |
00928 |
00929 |
00930 |
00931 |
00933 |
00934 |
00937 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (mm) | Diametro impugnatura (mm) | Larghezza impugnatura (impugnatura a T) (mm) | Testa esagonale | Azionamento laterale, impugnatura a T (mm) | Esagono interno (mm) | Peso tecnico (g) | Blade length with T-handle. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.33 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | - | 26 | 2 | 100 | - | |||
4.48 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | - | 26 | 2 | 200 | - | |||
3.40 € | 1 | 5 giorni | 126 | 26 | 80 | - | - | 2.5 | - | 100 | |||
4.63 € | 1 | 5 giorni | 226 | 26 | 80 | - | - | 2.5 | - | 200 | |||
3.28 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | - | 26 | 3 | 100 | - | |||
3.52 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | - | 26 | 3 | 150 | - | |||
4.20 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | - | 26 | 3 | 200 | - | |||
8.99 € | 1 | 5 giorni | 382 | 32 | 100 | 5+ | - | 3 | - | 350 | |||
3.33 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | - | 26 | 4 | 100 | - | |||
3.67 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | - | 26 | 4 | 150 | - | |||
4.20 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | - | 26 | 4 | 200 | - | |||
8.99 € | 1 | 5 giorni | 382 | 32 | 100 | 5+ | - | 4 | - | 350 | |||
3.63 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | - | 32 | 5 | 100 | - | |||
4.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | - | 32 | 5 | 150 | - | |||
4.72 € | 1 | 5 giorni | 232 | 32 | 100 | - | - | 5 | - | 200 | |||
8.11 € | 1 | 5 giorni | 382 | 32 | 100 | - | - | 5 | - | 350 | |||
4.20 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | - | 32 | 6 | 100 | - | |||
4.63 € | 1 | 5 giorni | 182 | 32 | 100 | - | - | 6 | - | 150 | |||
5.15 € | 1 | 5 giorni | 232 | 32 | 100 | - | - | 6 | - | 200 | |||
8.87 € | 1 | 5 giorni | 382 | 32 | 100 | - | - | 6 | - | 350 | |||
6.20 € | 1 | 5 giorni | 232 | 32 | 100 | - | - | 7 | - | 200 | |||
5.15 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | - | 32 | 8 | 100 | - | |||
5.63 € | 1 | 5 giorni | 182 | 32 | 100 | - | - | 8 | - | 150 | |||
6.09 € | 1 | 5 giorni | 232 | 32 | 100 | - | - | 8 | - | 200 | |||
9.63 € | 1 | 5 giorni | 382 | 32 | 100 | - | - | 8 | - | 350 | |||
8.59 € | 1 | 5 giorni | 138 | 38 | 120 | - | - | 10 | - | 100 | |||
10.40 € | 1 | 5 giorni | 238 | 38 | 120 | - | - | 10 | - | 200 | |||
13.45 € | 1 | 5 giorni | 238 | 38 | 120 | - | - | 12 | - | 200 |
Loading...
Certificato VDE | No | Self-service - Imballaggio | No | Articolo ESD | No |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(mm)
Diametro impugnatura(mm)
Larghezza impugnatura (impugnatura a T)(mm)
Testa esagonale
Azionamento laterale, impugnatura a T(mm)
Esagono interno(mm)
Peso tecnico(g)
Blade length with T-handle.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali