Impiego: Per viti in posizioni di difficile accesso.
Vantaggi: La testa sferica consente avvitamenti disassati fino a 25°.
Conforme alle norme ISO 2936L.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03874
Certificato VDE | No | Self-service - Imballaggio | No | Articolo ESD | No |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Chiave a brugola, Testa sferica esagonale, ossidazione nera, il codice articolo è il seguente: 03874.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03874.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Esagono interno(mm)
Esagono interno (Pollice)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
03870 |
03871 |
03872 |
03875 |
03876 |
05638 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Esagono interno (mm) | Esagono interno (Pollice) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.24 € | 10 | 5 giorni | 3 | 23 | |||
1.71 € | 10 | 5 giorni | 4 | 29 | |||
1.92 € | 10 | 5 giorni | 5 | 33 | |||
5.72 € | 10 | 5 giorni | 10 | 50 | |||
7.48 € | 10 | 5 giorni | 12 | 57 | |||
1.17 € | 10 | 5 giorni | 1.5 | 15 |