Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 01392
Marca: WIHA
Prezzo: 1.43 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Lunghezza complessiva: - mm
Esagono interno: 1.5 mm
Esagono interno (Pollice): 15
Lunghezza Lama di chiusura perni (corta): -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
01392
Codice componente
|
---|
01392 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (mm) | Esagono interno (mm) | Esagono interno (Pollice) | Lunghezza Lama di chiusura perni (corta) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.43 € | 10 | 5 giorni | - | 1.5 | 15 | - |
Loading...
Certificato VDE | No | Self-service - Imballaggio | No | Articolo ESD | No |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Chiave a brugola, Testa sferica esagonale, cromatura opaca, il codice articolo è il seguente: 01392.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 01392.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(mm)
Lunghezza Lama di chiusura perni (corta)
Tipo
Esagono interno(mm)
Esagono interno (Pollice)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
01393 |
01395 |
01396 |
01398 |
01400 |
01402 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza complessiva (mm) | Esagono interno (mm) | Esagono interno (Pollice) | Lunghezza Lama di chiusura perni (corta) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.43 € | 10 | 5 giorni | - | 2 | 18 | - | |||
1.44 € | 10 | 5 giorni | - | 2.5 | 20 | - | |||
1.53 € | 10 | 5 giorni | - | 3 | 23 | - | |||
2.01 € | 10 | 5 giorni | - | 4 | 29 | - | |||
2.35 € | 10 | 5 giorni | 163 | 5 | - | 33 | |||
2.97 € | 10 | 5 giorni | 184 | 6 | - | 38 |