Uscita: DIN 3121, ISO 1174, attacco F 6,3 + F 10.
Attacco: DIN 3126, ISO 1173, attacco E 6,3.
Impiego: Chiavi a bussola per avvitamenti automatici.
Vantaggi: Contenuto di facile identificazione grazie ai grandi simboli.
Norme: DIN 3121, ISO 1174
Imballaggio: Custodia di plastica, riutilizzabile e antipolvere.
DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Lunghezza complessiva (L)(mm) | 50 | Confezione blister | No | Certificato VDE | No |
---|---|---|---|---|---|
Articolo ESD | No | con batteria | No | Esagono interno (Pollice)(Inch) | 1/4" |
Configura
Proprietà di base
Incassatura quadrata 1 (Pollice)(Inch)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali