Wiha Chiave a brugola MagicSpring®, ossidazione nera (31236)

Wiha Chiave a brugola MagicSpring®, ossidazione nera 31236

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 31236

Marca: WIHA

Prezzo: 3.95

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza complessiva (L): 111 mm

Lama esagonale (pollici): 21

TORX® 1: T9

Lama esagonale: 7/64" Inch


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

31236

Codice componente
31236
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva (L)
(mm)
Lama esagonale (pollici) TORX® 1 Lama esagonale
(Inch)

3.95 €

10 5 giorni 11121T97/64"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Confezione blister No Certificato VDE No Articolo ESD No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Chiave a brugola MagicSpring®, ossidazione nera, il codice articolo è il seguente: 31236.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 31236.

Tipologia prodotto

Codice componente
31233
31234
31235
31237
31238
31239
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva (L)
(mm)
Lama esagonale (pollici) TORX® 1 Lama esagonale
(Inch)

3.95 €

10 5 giorni 8015T61/16"

3.95 €

10 5 giorni 8818T75/64"

3.95 €

10 5 giorni 10120T83/32"

4.27 €

10 5 giorni 12123T101/8"

4.48 €

10 5 giorni 13627T159/64"

4.65 €

10 5 giorni 14829T205/32"

Supporto tecnico