Wiha Chiave a brugola con impugnatura a T, cromatura opaca (01328)

Wiha Chiave a brugola con impugnatura a T, cromatura opaca 01328

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 01328

Marca: WIHA

Prezzo: 7.19

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza complessiva (L): 126 mm

Diametro impugnatura: 26 mm

Larghezza impugnatura (manico a T): 80 mm

Diametro lama rotonda: 4 mm

TORX® 1: T9


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

01328

Codice componente
01328
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva (L)
(mm)
Diametro impugnatura
(mm)
Larghezza impugnatura (manico a T)
(mm)
Diametro lama rotonda
(mm)
TORX® 1 Lunghezza Lama con impugnatura a T.

7.19 €

1 5 giorni 12626804T9100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Confezione blister No Certificato VDE No Articolo ESD No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Chiave a brugola con impugnatura a T, cromatura opaca, il codice articolo è il seguente: 01328.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 01328.

Tipologia prodotto

Codice componente
01329
01330
01331
01332
01333
01334
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva (L)
(mm)
Diametro impugnatura
(mm)
Larghezza impugnatura (manico a T)
(mm)
Diametro lama rotonda
(mm)
TORX® 1 Lunghezza Lama con impugnatura a T.

7.39 €

1 5 giorni 12626804T10100

7.48 €

1 5 giorni 12626804T15100

9.51 €

1 5 giorni 22626805.5T15200

8.16 €

1 5 giorni 132321004T20100

10.47 €

1 5 giorni 232321005.5T20200

8.35 €

1 5 giorni 132321004.5T25100

Supporto tecnico