Wiha Chiave a brugola con impugnatura a T MagicSpring®, cromatura opaca

Wiha Chiave a brugola con impugnatura a T MagicSpring®, cromatura opaca

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impiego: Per la trasmissione di coppie elevate, senza fatica.

Vantaggi: MagicSpring® in acciaio inox trattiene le viti TORX® in qualsiasi posizione.

Vantaggi: Punta ChromTop® per la massima precisione di tenuta.

Vantaggi: La lama a sezione esagonale è particolarmente resistente.

Impugnatura: Impugnatura a T Wiha Classic.

Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, cromata opaca.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27964
27965
27966
27967
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva (L)
(mm)
Diametro impugnatura
(mm)
Larghezza impugnatura (manico a T)
(mm)
TORX® 1

9.41 €

1 5 giorni 1262680T9

9.89 €

1 5 giorni 1262680T10

9.97 €

1 5 giorni 1262680T15

10.76 €

1 5 giorni 13232100T20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lama esagonale 4 Confezione blister No Certificato VDE No
Articolo ESD No con batteria No Lunghezza Lama con impugnatura a T. 100

Supporto tecnico