Wiha Set di chiavi a brugola con impugnatura a T ComfortGrip con lama laterale, cromatura opaca,

Wiha Set di chiavi a brugola con impugnatura a T ComfortGrip con lama laterale, cromatura opaca,

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impiego: Consente di trasmettere coppie meccaniche elevate senza stancarsi e di aprire e chiudere agevolmente viti ossidate, incollate e serrate a fondo.

Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, cromata opaca.

La chiave a brugola con impugnatura a T Wiha ComfortGrip con lama laterale è l'utensile giusto per trasmettere comodamente elevate coppie meccaniche. Grazie alla sua forma ergonomica con zone morbide integrate, l'impugnatura a T si afferra con una piacevole sensazione. Meno zone di pressione e un minor sforzo muscolare rendono il lavoro con questo utensile un vero divertimento. Grazie alla lama laterale continua integrata, l'utensile resiste alle massime sollecitazioni e consente di aprire e chiudere senza fatica anche i collegamenti a vite arrugginiti, incollati o serrati molto a fondo. Esercitando pressione sull'impugnatura con la mano libera si ottiene un'ulteriore stabilizzazione che impedisce l'improvviso scivolamento della lama dalla testa della vite, proteggendo così la vite e la lama. Il foro presente nell'impugnatura consente di appendere comodamente l'utensile alla parete portautensili.

Contenuto:

  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip TORX® con lama laterale, cromatura opaca T10 (45446)
  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip TORX® con lama laterale, cromatura opaca T15 (45447)
  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip TORX® con lama laterale, cromatura opaca T20 (45448)
  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip TORX® con lama laterale, cromatura opaca T25 (45449)
  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip TORX® con lama laterale, cromatura opaca T30 (45451)
  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip TORX® con lama laterale, cromatura opaca T40 (45452)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

45622

Codice componente
45622
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

53.64 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Wiha Set di chiavi a brugola con impugnatura a T ComfortGrip con lama laterale, cromatura opaca,, il codice articolo è il seguente: 45622.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 45622.

Supporto tecnico