Codice articolo del costruttore: 45446
Marca: WIHA
Prezzo: 8.81 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Diametro impugnatura: 26 mm
Larghezza impugnatura (manico a T): 80 mm
TORX® 1: T10
Azionamento laterale, impugnatura a T: 13 mm
Peso tecnico: 39.35 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
45446
Codice componente
|
---|
45446 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro impugnatura (mm) | Larghezza impugnatura (manico a T) (mm) | TORX® 1 | Azionamento laterale, impugnatura a T (mm) | Peso tecnico (g) | Lunghezza Lama con impugnatura a T. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.81 € | 1 | 5 giorni | 26 | 80 | T10 | 13 | 39.35 | 100 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Wiha Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip con lama laterale, cromatura opaca, il codice articolo è il seguente: 45446.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 45446.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro impugnatura(mm)
Larghezza impugnatura (manico a T)(mm)
TORX® 1
Azionamento laterale, impugnatura a T(mm)
Peso tecnico(g)
Lunghezza Lama con impugnatura a T.
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
45447 |
45448 |
45449 |
45451 |
45452 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro impugnatura (mm) | Larghezza impugnatura (manico a T) (mm) | TORX® 1 | Azionamento laterale, impugnatura a T (mm) | Peso tecnico (g) | Lunghezza Lama con impugnatura a T. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.08 € | 1 | 5 giorni | 26 | 80 | T15 | 13 | 39.43 | 100 | |||
9.80 € | 1 | 5 giorni | 32 | 100 | T20 | 17 | 63.5 | 100 | |||
9.97 € | 1 | 5 giorni | 32 | 100 | T25 | 17 | 75.5 | 150 | |||
10.25 € | 1 | 5 giorni | 32 | 100 | T30 | 17 | 113 | 150 | |||
10.71 € | 1 | 5 giorni | 32 | 100 | T40 | 17 | 96 | 150 |