Wiha Chiave a brugola con impugnatura a bandierina, ossidazione nera (03724)

Wiha Chiave a brugola con impugnatura a bandierina, ossidazione nera 03724

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 03724

Marca: WIHA

Prezzo: 3.76

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza complessiva (L): 62 mm

Diametro impugnatura: 15 mm

Larghezza impugnatura (manico a T): 15 mm

Diametro lama rotonda: 2 mm

TORX® 1: T5


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03724

Codice componente
03724
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva (L)
(mm)
Diametro impugnatura
(mm)
Larghezza impugnatura (manico a T)
(mm)
Diametro lama rotonda
(mm)
TORX® 1 Lunghezza Lama con impugnatura a T.

3.76 €

1 5 giorni 6215152T535

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Confezione blister No Certificato VDE No Articolo ESD No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Chiave a brugola con impugnatura a bandierina, ossidazione nera, il codice articolo è il seguente: 03724.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03724.

Tipologia prodotto

Codice componente
03725
03726
03727
03728
03729
03730
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva (L)
(mm)
Diametro impugnatura
(mm)
Larghezza impugnatura (manico a T)
(mm)
Diametro lama rotonda
(mm)
TORX® 1 Lunghezza Lama con impugnatura a T.

3.76 €

1 5 giorni 6215152T635

3.76 €

1 5 giorni 67-192.5T735

3.76 €

1 5 giorni 72-192.5T840

4.15 €

1 5 giorni 74-243T940

4.25 €

1 5 giorni 74-243T1040

4.41 €

1 5 giorni 80-283.5T1545

Supporto tecnico