Attenzione: Le chiavi TORX PLUS® non sono compatibili con le viti a impronta TORX®!
Impiego: Per coppie elevate su viti piccole, in particolare nella sostituzione di placchette a tagliente sui portacoltelli.
Vantaggi: La sezione rinforzata del profilo del TORX PLUS® trasmette una coppia del 25% circa superiore a quella di un profilo TORX®.
Impugnatura: Impugnatura a bandiera Wiha.
Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, brunita.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
27614 |
27615 |
27616 |
27617 |
27618 |
27619 |
27620 |
27621 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (L) (mm) | Larghezza impugnatura (manico a T) (mm) | Diametro lama rotonda (mm) | TORX PLUS® | Lunghezza Lama con impugnatura a T. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.84 € | 10 | 3 giorni | 67 | 15 | 2 | 5IP | 35 | |||
5.84 € | 10 | 3 giorni | 67 | 15 | 2 | 6IP | 35 | |||
5.84 € | 10 | 3 giorni | 67 | 19 | 2.5 | 7IP | 35 | |||
5.84 € | 10 | 3 giorni | 72 | 19 | 2.5 | 8IP | 40 | |||
6.31 € | 10 | 3 giorni | 74 | 24 | 3 | 9IP | 40 | |||
6.41 € | 10 | 3 giorni | 74 | 24 | 3 | 10IP | 40 | |||
6.69 € | 10 | 3 giorni | 80 | 28 | 3.5 | 15IP | 45 | |||
7.61 € | 10 | 3 giorni | 80 | 28 | 4 | 20IP | 45 |
Loading...
Confezione blister | No | Certificato VDE | No | Articolo ESD | No |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva (L)(mm)
Larghezza impugnatura (manico a T)(mm)
Diametro lama rotonda(mm)
TORX PLUS®
Lunghezza Lama con impugnatura a T.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali