Wiha Set di chiavi a brugola in supporto ProStar, argento titanio

Wiha Set di chiavi a brugola in supporto ProStar, argento titanio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Migliore maneggevolezza: Funzione scorrevole per aprire il supporto con una sola mano e per il prelievo facile e veloce.

Riduzione dei costi: Lunga durata grazie all'ideale protezione anticorrosione con perfetta precisione di accoppiamento nella vite.

Impiego: Per tutti i tipi di avvitamento TORX®.

Vantaggi: Il ProStar salvaspazio permette il prelievo di ogni singola chiave, senza spostare le altre.

Vantaggi: Tutte le chiavi da T5 a T45.

Lama: Acciaio al cromo-vanadio, tempra completa, argento titanio.

Contenuto:

  • 1x Chiave a brugola TORX®, argento titanio T5 (39106)
  • 1x Chiave a brugola TORX®, argento titanio T6 (39107)
  • 1x Chiave a brugola TORX®, argento titanio T7 (39108)
  • 1x Chiave a brugola TORX®, argento titanio T8 (39109)
  • 1x Chiave a brugola TORX®, argento titanio T9 (39110)
  • 1x Chiave a brugola TORX®, argento titanio T10 (39111)
  • 1x Chiave a brugola TORX®, argento titanio T15 (39112)
  • 1x Chiave a brugola TORX®, argento titanio T20 (39113)
  • 1x Chiave a brugola TORX®, argento titanio T25 (39114)
  • 1x Chiave a brugola TORX®, argento titanio T27 (39115)
  • 1x Chiave a brugola TORX®, argento titanio T30 (39116)
  • 1x Chiave a brugola TORX®, argento titanio T40 (39117)
  • 1x Chiave a brugola TORX®, argento titanio T45 (39118)
  • 1x supporto ProStar

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
39104
39105
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Confezione blister

47.99 €

5 7 giorni No

49.19 €

5 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato VDE No Articolo ESD No con batteria No

Supporto tecnico