Wiha Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar testa sferica, ossidazione nera

Wiha Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar testa sferica, ossidazione nera

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Lavoro semplificato: La testa sferica facilita l'accesso alle viti e consente di lavorare con un'angolazione fino a 25°.

Migliore maneggevolezza: Sempre la chiave giusta nel posto giusto.

Riduzione dei tempi: Garantisce ordine: il prelievo e il preciso inserimento nel supporto sono estremamente semplici.

Impiego: Per tutte le viti TORX® in punti di difficile accesso.

Vantaggi: Grazie al sistema meccanico, il supporto ErgoStar a basso ingombro consente il semplicissimo prelievo di ogni singola chiave a brugola senza spostare le altre.

Vantaggi: La testa sferica TORX® (a partire dalla grandezza T9) consente di avvitare ad angoli fino a 25°.

Vantaggi: Con profilo TORX® prolungato dietro la testa sferica.

Informazione integrativa: Testa sferica TORX® a partire dalla misura T9

Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, brunita.

Contenuto:

  • 1x Chiave a brugola TORX®, ossidazione nera T5 (24313)
  • 1x Chiave a brugola TORX®, ossidazione nera T6 (24314)
  • 1x Chiave a brugola TORX®, ossidazione nera T7 (24315)
  • 1x Chiave a brugola TORX®, ossidazione nera T8 (24316)
  • 1x Chiave a brugola ProStar testa sferica TORX® ossidazione nera T9 (32386)
  • 1x Chiave a brugola ProStar testa sferica TORX® ossidazione nera T10 (32387)
  • 1x Chiave a brugola ProStar testa sferica TORX® ossidazione nera T15 (32388)
  • 1x Chiave a brugola ProStar testa sferica TORX® ossidazione nera T20 (32389)
  • 1x Chiave a brugola ProStar testa sferica TORX® ossidazione nera T25 (32390)
  • 1x Chiave a brugola ProStar testa sferica TORX® ossidazione nera T27 (32391)
  • 1x Chiave a brugola ProStar testa sferica TORX® ossidazione nera T30 (32392)
  • 1x Chiave a brugola ProStar testa sferica TORX® ossidazione nera T40 (32393)
  • 1x Chiave a brugola ProStar testa sferica TORX® ossidazione nera T45 (33749)
  • 1x supporto ErgoStar

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
36487
43847
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Confezione blister

53.35 €

5 3 giorni No

54.47 €

5 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato VDE No Articolo ESD No con batteria No

Supporto tecnico