Wiha Set di chiavi a brugola in supporto Classic, testa sferica, ossidazione nera

Wiha Set di chiavi a brugola in supporto Classic, testa sferica, ossidazione nera

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Riduzione dell'ingombro: Soluzione compatta e salvaspazio.

Lavoro semplificato: La testa sferica facilita l'accesso alle viti e consente di lavorare con un'angolazione fino a 25°.

Impiego: Per tutte le viti TORX® in punti di difficile accesso.

Vantaggi: La testa sferica TORX® permette avvitamenti disassati fino a 25°.

Vantaggi: Le correnti grandezze di chiave vengono conservate ordinatamente nel supporto.

Vantaggi: Con profilo TORX® prolungato dietro la testa sferica.

Vantaggi: Uso semplice e rapido grazie alla battuta fissa per chiavi maschio.

Lama: Acciaio al cromo-vanadio, tempra completa, brunito.

Contenuto:

  • 1x Chiave a brugola ProStar testa sferica TORX® ossidazione nera T9 (32386)
  • 1x Chiave a brugola ProStar testa sferica TORX® ossidazione nera T10 (32387)
  • 1x Chiave a brugola ProStar testa sferica TORX® ossidazione nera T15 (32388)
  • 1x Chiave a brugola ProStar testa sferica TORX® ossidazione nera T20 (32389)
  • 1x Chiave a brugola ProStar testa sferica TORX® ossidazione nera T25 (32390)
  • 1x Chiave a brugola ProStar testa sferica TORX® ossidazione nera T27 (32391)
  • 1x Chiave a brugola ProStar testa sferica TORX® ossidazione nera T30 (32392)
  • 1x Chiave a brugola ProStar testa sferica TORX® ossidazione nera T40 (32393)
  • 1x Supporto Classic

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
32394
32395
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Confezione blister

32.85 €

1 5 giorni No

34.08 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato VDE No Articolo ESD No con batteria No

Supporto tecnico