Codice articolo del costruttore: 00577
Marca: WIHA
Prezzo: 8.17 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Forza di taglio 1: 0.4 mm
Scanalato 1: 2 mm
Spessore del tagliente 2: 0.6
Scala (min - max): 3.5
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
00577
Codice componente
|
---|
00577 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di taglio 1 (mm) | Scanalato 1 (mm) | Spessore del tagliente 2 | Scala (min - max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.17 € | 1 | 5 giorni | 0.4 | 2 | 0.6 | 3.5 |
Loading...
Lunghezza complessiva(mm) | 120 | Articolo ESD | No | Confezione blister | No |
---|---|---|---|---|---|
Articolo VDE | No | con batteria | No | Lama esagonale | 4 |
Si trova sulla pagina di Wiha Lama di ricambio SYSTEM 4, A taglio, il codice articolo è il seguente: 00577.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 00577.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Forza di taglio 1(mm)
Scanalato 1(mm)
Spessore del tagliente 2
Scala (min - max)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
00576 |
00578 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Forza di taglio 1 (mm) | Scanalato 1 (mm) | Spessore del tagliente 2 | Scala (min - max) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.17 € | 1 | 5 giorni | 0.25 | 1.5 | 0.5 | 3 | |||
8.17 € | 1 | 5 giorni | 0.4 | 2.5 | 0.8 | 4 |