Wiha Lama di ricambio SYSTEM 6, Testa sferica esagonale (00637)

Wiha Lama di ricambio SYSTEM 6, Testa sferica esagonale 00637

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 00637

Marca: WIHA

Prezzo: 6.80

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Esagono interno: 4 mm

Esagono interno 2: 4 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

00637

Codice componente
00637
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Esagono interno
(mm)
Esagono interno 2
(mm)

6.80 €

1 5 giorni 44

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) 150 Articolo ESD No Confezione blister No
Articolo VDE No con batteria No Lama esagonale 6

Si trova sulla pagina di Wiha Lama di ricambio SYSTEM 6, Testa sferica esagonale, il codice articolo è il seguente: 00637.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 00637.

Tipologia prodotto

Codice componente
00635
00636
00638
00639
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Esagono interno
(mm)
Esagono interno 2
(mm)

6.80 €

1 5 giorni 2.52.5

6.80 €

1 5 giorni 33

6.80 €

1 5 giorni 55

6.80 €

1 5 giorni 66

Supporto tecnico