Wiha Lama di ricambio SYSTEM 6, A taglio (00666)

Wiha Lama di ricambio SYSTEM 6, A taglio 00666

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 00666

Marca: WIHA

Prezzo: 6.80

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Forza di taglio 1: 1 mm

Scanalato 1: 6 mm

Phillips 1: PH2


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

00666

Codice componente
00666
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di taglio 1
(mm)
Scanalato 1
(mm)
Phillips 1

6.80 €

1 5 giorni 16PH2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) 150 Articolo ESD No Confezione blister No
Articolo VDE No con batteria No Lama esagonale 6

Si trova sulla pagina di Wiha Lama di ricambio SYSTEM 6, A taglio, il codice articolo è il seguente: 00666.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 00666.

Tipologia prodotto

Codice componente
00665
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Forza di taglio 1
(mm)
Scanalato 1
(mm)
Phillips 1

6.80 €

1 5 giorni 0.84PH1

Supporto tecnico